Touch panel - TP105XIT-10/3101C240 S00111 - 2400844

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 600 Pixel (SVGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 6.0 and user software: Zenon. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400844
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626105451
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.900,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere