Touch panel - TP105STS/100131203 S00069 - 2400829

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 Pixel(s) (SVGA), 262144 colors, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400829
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626109954
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.900,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere