Touch panel - TP104XIT-10/3101C240 S00018 - 2400802

Similar figure

Touch panel with 26.4 cm/10.4" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  640 x 480 Pixel (VGA),  262144 colors , XScale® PXA320, 806 MHz,  2x USB host 1.1,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: Open platform. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400802
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626105611
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.161,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere