Panel PC - TP090GTW/700730004 S00075 - 2400773

Panel PC with 22.9 cm/9" TFT active display (analog-resistive (polyester)), 800 x 480 pixels (WVGA), 16.7 million colors, AMD® Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 and user software: open platform. (Bus system: none)
Replacement item: 2701482/P20/R23/M30/OS35/O05/S00

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400773
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626109022
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.600,000 g
Cod tarif vamal 84715000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere