Touch panel - TP070STW/100630003 S00069 - 2400744

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 colors , ARM® Cortex®-A8, 800 MHz,  2x USB host 2.0,  1x COM (RS-232),  1x COM (RS-422/485),  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows® Embedded Compact 7 and user software: Open platform. (bus system: DualCAN)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400744
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626110004
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 800,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere