Touch panel - TP070ATW/107220000 S00001 - 2400712

Touch panel with 17.8 cm/7" TFT-display (Analog resistive (polyester)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  2x USB host 2.0,  1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: PROFIBUS DP)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400712
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626097862
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.000,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere