Mobile panel - HT06AT/742050/341/06050 S00001 - 2400673

Similar figure

Mobile panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (Analog resistive (polyester)),  240 x 320 Pixel,  65536 colors , ARM9, 200 MHz,  1x USB Host 2.0,  None,  Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: CAN)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400673
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626110561
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 770,000 g
Cod tarif vamal 84713000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere