Mobile panel - HT06AT/702050/311/03050 S00001 - 2400656

Similar figure

Mobile panel with 8,9 cm / 3,5"-TFT-display (analog resistive (polyester)), 65536 colors, ARM9, 200 MHz, 1x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows CE 5.0 and user software: TSvisRT. (bus system: without)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2400656
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626110738
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 770,000 g
Cod tarif vamal 84713000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere