Panel PC - VL PPC8 1000 - 2400473

IP65 industrial, fanless, panel PC (PPC) with LED-backlit 8-inch LCD display and single-touch, resistive touch screen. Including an energy-efficient Intel® Atom™ processor. Mass storage options include CompactFlash® and SSD.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

Fanless industrial PC with a small form factor including an 8" touchscreen. It can be panel or VESA mounted. The Atom™ processor provides an energy-efficient platform for harsh environments.

Caracteristici articol

  • 1500 V DC isolated transformer
  • 2500 V DC optically isolated COM ports
  • Fanless design for industrial applications
  • VESA mount or panel mount

Date comerciale

Cod comandă 2400473
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626069869
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,100 kg
Cod tarif vamal 84714100
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere