Panel PC - VL2 PPC 7000 - 2400346

IP65-rated Valueline® industrial panel PC (PPC) with fanless design and Intel® Core™ i5-4300U processor with up to 16 GB of RAM. Mass storage options include HDD and SSD. A single optional PCI or PCIe slot is available.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Configurable as a panel PC (PPC)
  • Fanless design for industrial applications
  • Powerful and energy-efficient Intel® Core™ i5 processor
  • Panel PC (PPC): IP65 rating in front panel and IP20 rating in back
  • Easily removable rotating or solid-state hard drives in a variety of sizes
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2400346
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 37 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 11,000 kg
Cod tarif vamal 84715000
Țara de origine TW (Taiwan)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere