Software add-on - PC WORX TARGET FOR SIMULINK - 2400041

Software add-on for integration and execution of MATLAB/Simulink models on Remote Field and Axioline controllers

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Descriere articol

PC WORX Target for Simulink allows automatic conversion of MATLAB/Simulink models into device-specific code for the controller being used. The controllers supported are listed in the technical documentation.

Caracteristici articol

  • Supported by PLCnext Technology
  • Structured program implementation and simulation/verification in advance, thanks to model-based system design
  • Early-stage system simulation and startup by means of “hardware in the loop”
  • Quick and easy system testing by means of “Rapid Prototyping”
  • Maximized system performance by means of gradual tuning by optimized controls
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2400041
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 58 (C-6-2017)
GTIN 4055626020082
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 87,500 g
Cod tarif vamal 49119900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere