Panel PC - DL PPC18.5M 7000 - 2400015

Full IP65, VESA mounted, fanless industrial PC with LED-backlit 18.5-inch LCD widescreen display and multi-touch capacitive touchscreen. Powerful Intel® i7 processor and configurable RAM, mass storage and operating system options.

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The Designline PPC18.5M 7000 is a VESA-mounted IP65 industrialPC with an 18.5-in LED touch screen. Equipped with an Intel® Core™ i7-4650U processor delivering impressive performance for demanding tasks. The fanless design and flexible VESA mounting scheme makes the Designline PPC18.5M 7000 ideal for a wide variety of applications. A configurable COM port enables connection to legacy serial devices. The Designline PPC18.5M 7000 incorporates a modern, ergonomic design along with the ruggedized characteristics expected in an industrial product.

Caracteristici articol

  • Modern ergonomic design
  • Multi-touch touch screen
  • Widescreen display
  • Intel® HD graphics 5000
  • VESA mounting
  • Full IP 65
  • Configurable
  • Fanless design
  • LED backlight
  • Easy to maintain
  • Powerful Intel® Core™ i7 processor
  • Extended temperature rating
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2400015
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 39 (C-6-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 5.700,000 g
Cod tarif vamal 84714100
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere