Active module - UM-32 OM-230AC/48DC/I/M/PLC - 2394982

Module with 32 electrically isolated optocouplers, input 230 V AC (for input cards of the Delta V control system)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2394982
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 285 (NTK-2006)
GTIN 4017918995829
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 579,400 g
Cod tarif vamal 85364900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere