Front adapters - VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 - 2322582

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 4 x 8 channels can be connected, cable length: 2.5 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Power supply via terminal blocks with spring-cage double connection
  • Can be screwed on with the I/O module
  • Encapsulated socket strips on the module side

Date comerciale

Cod comandă 2322582
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 501 (C-5-2017)
GTIN 4046356452328
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 837,600 g
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere