Front adapters - FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - 2321622

The figure shows the product FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Cast front adapter with attached round cable and a 40-pos. socket strip injection-molded on both sides for the connection of Yokogawa controllers. Cable length: 19.0 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Molded connectors
  • Lateral cable outlet of the I/O module
  • Can be screwed on
  • KS/AKB-compatible connectors on the module side

Date comerciale

Cod comandă 2321622
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 466 (C-7-2013)
GTIN 4046356340274
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,800 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere