Front adapters - FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN - 2321486

VARIOFACE front adapter, for GE Fanuc PACSystems RX3i, max. 1 x 32 channels can be connected.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Can be plugged onto I/O modules
  • Connection via suitable VARIOFACE termination boards
  • Transmission of a maximum of 32 channels via a 50-pos. system cable

Date comerciale

Cod comandă 2321486
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 484 (C-5-2017)
GTIN 4046356339889
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 132,800 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere