Front adapters - FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YOC - 2314574

The figure shows the product FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC

Cast front adapter with attached round cable and a 50-pos. socket strip injection-molded on both sides for the connection of Yokogawa ProSafe controllers. Cable length: 25.0 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2314574
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 190 (IF-2007)
GTIN 4046356133715
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 4,732 kg
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere