FO cable - FL FOC PN-B-HCS-200/230 - 2313766

PROFINET PCF fiber cable, duplex 200 µm / 230 µm, for installation in stationary systems and machines, type B, PVC outer sheath, sold by the meter without plug

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Universal installation cable for installation in stationary systems and machines
  • For indoors
  • PVC outer sheath
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyvinyl chloride (PVC)
  • PROFINET type B
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2313766
Unitate de ambalare 1 M
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 364 (C-8-2015)
GTIN 4046356573382
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 46,350 g
Cod tarif vamal 85447000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere