Signaling system - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

SMS remote control and signaling system for mounting on EN DIN rail. Installation built-in device as per DIN 43880. 6 analog or digital configurable inputs and 4 relay outputs. Supply voltage 24 V DC. Scope of supply: SMS relay, antenna, software, RS-232 cable.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • SMS status query of all inputs and outputs
  • SMS relay for remote control of outputs
  • Notification via SMS on change of status at input
  • Integrated phone book for up to 50 numbers
  • Maximum of 5 receivers per SMS message
  • Easy configuration on PC without programming knowledge
  • Configuration software and programming cable supplied as standard
  • Can be used worldwide
  • Installation component model according to DIN 43880
  • Alarm generation on voltage failure via SMS
  • Password protection
  • Switching of outputs for a predefined time
  • RS-232 configuration interface
  • GSM mobile phone network: 850, 900, 1800, and 1900 MHz
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2313520
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466127
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 599,300 g
Cod tarif vamal 85176200
Țara de origine CH (Switzerland)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere