FO cable - FL FOC PN-B-980/1000 - 2313397

PROFINET polymer fiber cable, duplex, 980/1000 µm, heavy-weight design, for permanent indoor installation, by the meter, without connector

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • Universal installation cable for fixed installation indoors
  • 2.2 mm individual wires made from extremely hard-wearing polyamide (PA)
  • Rugged polyurethane (PUR) outer sheath
  • PROFINET type B
  • Halogen-free, ozone, and UV resistant
Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2313397
Unitate de ambalare 1 M
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 360 (C-8-2015)
GTIN 4046356418515
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 51,740 g
Cod tarif vamal 85447000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere