Active module - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235

32-channel output relay module (one N/O contact or one N/C contact) with a screw connection and a fuse (1 A). The voltage supply and 50-pos. system connector are designed redundantly. Suitable for the Yokogawa ADV551 and ADV561 cards.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2310235
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4046356141178
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.576,530 g
Cod tarif vamal 85364190
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere