Universal current transducer - MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

The figure MCR-SL-CUC-100-I is illustrated

Universal current transducer, for measuring DC, AC, and distorted currents, 0 ... 100 A input current, 0 ... 10 V output

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Variable mounting on DIN rail and mounting plate
  • Compact dimensions also enable distributed use
  • Simple connection technology thanks to COMBICON plug-in connection terminal blocks
  • Universal current measurement, no shunt required
  • 3-way isolation

Date comerciale

Cod comandă 2308108
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 240 (C-5-2017)
GTIN 4046356569736
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 260,000 g
Cod tarif vamal 90303330
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere