Front adapters - FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 - 2306294

Converter for SIMATIC® S5-115 on 50- pos. FLK strip over which an S7 control can be coupled. Conversion: 6ES5 420-7LA11 / 6ES5 430-7LA11 on 6ES7 321-1BL00-0AA0 or 6ES5 441-7LA11 / 6ES5 451-7LA11 on 6ES7 322-1BL00-0AA0

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

The old SIMATIC® S5 115 plug is plugged into the VARIOFACE-S5-S7 adapter, the connection to SIMATIC® S7 400 or SIMATIC® S7 300 is via a VARIOFACE system cable, e.g. FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK and the VARIOFACE front adapter for SIMATIC® S7 FLKM 50-PA-S400 or FLKM 50-PA-S300.

Date comerciale

Cod comandă 2306294
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 563 (C-5-2017)
GTIN 4017918956905
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 253,400 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere