Passive module - FLKM 16/DI/SI/LA/DV - 2304458

Fuse module with LEDs (for digital input cards of the Delta V control system)

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • These system-specific interface modules for DeltaV modules are used in combination with the relevant system cables
  • 1:1 connection
  • LED status indicator per signal path
  • 5 x 20, 50 mA T, IEC 60127-2/3 fuse per channel

Date comerciale

Cod comandă 2304458
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 499 (C-7-2015)
GTIN 4017918981969
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 177,680 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere