Front adapters - FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC - 2302861

VARIOFACE front adapters, for Allen Bradley ControlLogix and Honeywell PlantScape, max. 2 x 8 channels can be connected.
The front adapters are pushed into the high 1756-TBE hoods (not supplied as standard).

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2302861
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 473 (C-5-2017)
GTIN 4017918917524
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 32,000 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere