Relay Module - EMG 30-REL/MR-G220/21-21/SO109 - 2301671

Nu este disponibilă nici o imagine

Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact AgNi): medium to large loads, 2 PDT, input voltage 220 V DC

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2301671
Unitate de ambalare 5 buc
GTIN 4017918960759
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 73,000 g
Cod tarif vamal 85364900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere