Cable - FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 - 2301545

Round cable set; Controller: Emerson Delta V; Connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 24-position); Connection 2: IDC/FLK socket strip (1x 16-position); Cable length: 2 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • The DeltaV system can be used to install the process wiring via "mass termination blocks" (MTBs) using flat-ribbon cable plugs
  • For analog modules with 24-pos. MTB

Date comerciale

Cod comandă 2301545
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 480 (C-5-2017)
GTIN 4017918960261
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 139,000 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere