Cable - FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 - 2298522

Round cable set; Controller: Allen-Bradley SLC 500 (OB 32); Connection 1: IDC/FLK socket strip (1x 40-position); Connection 2: IDC/FLK socket strip (4x 14-position); Cable length: 2 m

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • System cable can be used to split 32 channels into 4 x 8 channels

Date comerciale

Cod comandă 2298522
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 479 (C-5-2017)
GTIN 4017918612412
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 405,400 g
Cod tarif vamal 85444290
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere