Motor management - EMM 3-230AC/500AC-16-IFS - 2297536

Electronic motor management with integrated current transformers up to 16 A - active power measurement for overload and underload monitoring of motors and systems for optimum protection. Freely parameterizable switching and signaling thresholds.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Optional connection to INTERFACE system and PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
  • Freely parameterizable signaling or switching thresholds
  • Digital outputs control external switching elements
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2297536
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 14 (C-5-2017)
GTIN 4046356175784
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 276,500 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere