Solid-state contactor - ELR 3- 24DC/500AC-16 - 2297235

The figure shows version: ELR 3-230AC/500AC-16

Three-phase solid-state contactor with 24 V DC input, 16 A output current, zero voltage switch, optionally with thermal fuse

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Optional thermal fuse
  • Stable and short switching times
  • Long service life
  • Noise and wear-free switching
  • Integrated protection circuit
  • High switching frequency
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2297235
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 43 (C-5-2017)
GTIN 4046356175593
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 1.801,700 g
Cod tarif vamal 85364900
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere