Solid-state contactor - ELR 1- 24DC/600AC-20 - 2297138

Single-phase solid-state contactor, input voltage: 24 V DC, output current: 20 A, zero voltage switch

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • High switching frequency
  • Wear and bounce-free
  • 24 V DC and 230 V AC input voltage versions
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2297138
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 48 (C-5-2017)
GTIN 4046356132022
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 256,800 g
Cod tarif vamal 85362010
Țara de origine MT (Malta)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere