Hybrid motor starter - ELR W3-230AC/500AC- 2I - 2297044

"4 in 1" three-phase semiconductor reversing contactor with 230 V AC input, 2 A output current, emergency stop function, and adjustable overload shutdown.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • 22.5 mm wide
  • Safety level according to IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Reduction in wiring
  • Long service life
  • Space saving
  • 3-phase loop bridges
  • Adjustable current for bimetal function
  • Low-wear switching
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2297044
Unitate de ambalare 1 buc
Pagina de catalog Pagina 18 (C-7-2013)
GTIN 4046356170574
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 280,100 g
Cod tarif vamal 85371098
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere