Connection element - IBS ISA STAND ALONE CONNECTOR - 2285690

Stand-alone connector for PC controller boards in ISA format. With the aid of the stand-alone connector, PC controller boards can be operated without a host system.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Descriere articol

With the stand-alone connector, PC controller boards with an ISA interface can be operated without a host PC. An external supply of 5 V must then be fed in at the card holder. This allows simple test systems to be set up in laboratories.

Date comerciale

Cod comandă 2285690
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918185855
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 125,300 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere