Socket strip - SFLY 2,5/F32/ZD - 2285470

The figure shows the version SFLY 2,5/F 32/ZB

19" socket strip, nominal current: 4 A, number of positions: 32, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Easy field connection to connectors according to IEC 60603/DIN 41617
  • Well-known connection principle allows worldwide use
  • Low temperature rise, thanks to maximum contact force
Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2285470
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 344 (CC-2005)
GTIN 4017918055950
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 93,180 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere