Socket strip - SFL (2-2,8-0,8)F32/ZD AU - 2285344

Nu este disponibilă nici o imagine

Flat connector socket, number of positions: 32, pitch: 0 mm, contact surface: Gold

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Space-saving, standardized slip-on connection allows worldwide use
  • Conductor connection on several levels enables higher contact density

Date comerciale

Cod comandă 2285344
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4017918270032
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 46,670 g
Cod tarif vamal 85369010
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere