Upper part of housing - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Installation component housing, length: 87.7 mm, Upper part, color: light gray, width: 17.8 mm, height: 62.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2279732
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 698 (C-1-2013)
GTIN 4046356328982
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 14,140 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere