Base strip - GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25THRR32 - 2279703

Header, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 2, pitch: 7.25 mm, mounting: Taped SMD/THT/THR components

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Suitable for ME/ME MAX electronics housing
  • 2 and 3 positions suitable for 17.5/35 mm and 22.5/45 mm housing width
  • Orthogonal screw/plug-in connection
  • Delivery form: box packaging in bulk or tape-on-reel packing for automated mounting
  • 7.25 mm pitch for unlimited 600 V UL approval
  • THR solderable
Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2279703
Unitate de ambalare 110 buc
Cantitate minimă pentru comandă 110 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356544450
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 55,550 g
Cod tarif vamal 85366930
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere