Electronic housing - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installation component housing, Upper part, color: light gray, width: 161.6 mm, length: 89.7 mm, height: 62.2 mm

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Item is from the BC product range
  • Conforms to DIN EN 43880
  • Tool-free mounting
  • Available in overall widths from one to nine width units (17.8 mm ... 161.6 mm)
  • Inflammability class V0 according to UL 94
  • Variety of connection technologies
  • Can be mounted on the DIN rail or the wall
  • Optional with bus connector for DIN rail mounting

Date comerciale

Cod comandă 2278513
Unitate de ambalare 10 buc
Pagina de catalog Pagina 700 (C-1-2013)
GTIN 4046356299480
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 51,630 g
Cod tarif vamal 85472000
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere