Printed-circuit board connector - MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY - 2278458

PCB terminal block, nominal current: 8 A, nom. voltage: 160 V, pitch: 3.5 mm, number of positions: 4, connection method: Screw connection with tension sleeve, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 0 °, color: light gray. Article with lateral pin exit

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • PCB terminal block for ME/ME MAX electronics housing
  • 3.5 mm pitch
  • PCB terminal block orthogonal to the PCB
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Date comerciale

Cod comandă 2278458
Unitate de ambalare 50 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293068
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 3,370 g
Cod tarif vamal 85369010
Țara de origine CN (China)
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere