Current transformer - PACT MCR-V2-6015- 85-1500-5A-1 - 2277970

Window-type current transformer, 1,500 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2277970
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 257 (C-7-2015)
GTIN 4046356502535
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 250,000 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere