Current transformer - PACT MCR-V2-6040- 96-1500-5A-1 - 2277718

Window-type current transformer, 1,500 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (200 ... 2000) A
  • Rail dimensions: 60 x 40 mm; 50 x 50 mm
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm

Date comerciale

Cod comandă 2277718
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356458764
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 367,900 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere