Current transformer - PACT MCR-V2C- 6015- 85 - 2277462

Window-type current transformer can be verified, primary current can be selected between 250...1200 A AC; 5 A AC secondary current; accuracy class 0.2 / 0.2S or 0.5 / 0.5S; rated power can be selected. Optional: Calibration of converter and production of associated certificates.

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Descriere articol

The charges for the calibration process of current transformers that can be calibrated are as per the calibration charges in the Federal Law Gazette and these charges depend on the level of the primary rated current strength.

Date comerciale

Cod comandă 2277462
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 227 (C-5-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 395,700 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere