Current transformer - PACT MCR-V2- 3015- 60 - 2277271

Window-type current transformer, primary current can be selected between 50...750 A AC; secondary current can be selected as 1 A AC or 5 A AC; accuracy class can be selected as 0.5 or 1; rated power can be selected

Preț:

Configurație

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2277271
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 224 (C-5-2017)
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 261,600 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere