Current transformer - PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A - 2276405

Window-type current transformer, 3000 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 15 VA rated power

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 4000) A
  • Rail dimensions: 3x 100 x 12 mm

Date comerciale

Cod comandă 2276405
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 230 (C-5-2017)
GTIN 4046356566674
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 614,100 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere