Current transformer - PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 - 2276272

Window-type current transformer, 600 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Caracteristici articol

  • Primary rated current Ipn: 0 ... (400 ... 2500) A
  • Circular conductor dimensions: Ø 61 mm
  • Rail dimensions: 80 x 15 mm; 2x 60 x 10 mm; 3x 50 x 10 mm

Date comerciale

Cod comandă 2276272
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356502917
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 468,300 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere