Current transformer - PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 - 2276175

Window-type current transformer, 750 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 10 VA rated power

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2276175
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 226 (C-5-2017)
GTIN 4046356502474
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 501,700 g
Cod tarif vamal 85043129
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere