Miniature solid-state relay - SIM-EI- 24DC/TTL/100 - 2271154

The figure shows version SIM-EI- 5DC/TTL/100

Input solid-state relay, with protective circuit in input and output circuits, input: 24 V DC, output: TTL logic level, max. 100 mA

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Aprobări

Descărcări

Date comerciale

Cod comandă 2271154
Unitate de ambalare 10 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
Pagina de catalog Pagina 557 (C-7-2013)
GTIN 4017918054199
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 19,670 g
Cod tarif vamal 85364190
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere