Electronic housing - UCS 145-125-F-CCD 9005 - 2203448

Complete housing for PCBs, fixed to the corner inlays, includes housing half shells, side panels closed, corner inlays with PCB attachment, screws for housing and PCB attachment; black housing with turquoise-green corner inlays

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • High degree of application flexibility, thanks to the modular housing design
  • Flexible PCB attachment, adapts to virtually all form factors
  • Practical customization options
  • Reduced logistics outlay, thanks to components which are compatible with one another
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2203448
Unitate de ambalare 1 buc
Instrucțiuni Produs la comandă (nereturnabil)
GTIN 4055626403366
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 387,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere