nou

Electronic housing - UCS 195-145-H-CCD 9005 - 2203442

Complete housing for PCBs, fixed to the corner inlays, includes housing half shells, side panels closed, corner inlays with PCB attachment, screws for housing and PCB attachment, black housing with turquoise-green corner inlays

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Accesorii

Descărcări

Caracteristici articol

  • High degree of application flexibility, thanks to the modular housing design
  • Flexible PCB attachment, adapts to virtually all form factors
  • Practical customization options
  • Reduced logistics outlay, thanks to components which are compatible with one another
Logo

Date comerciale

Cod comandă 2203442
Unitate de ambalare 1 buc
GTIN 4055626403304
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 661,300 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere