Housing half shell - UCS HH 195-145 7035 - 2203353

Housing half shell for creating a UCS housing of 195 x 145 mm; material: polycarbonate; color: light gray similar to RAL 7035

Preț:

Prezentare generală

Date tehnice

Descărcări

Caracteristici articol

  • High degree of application flexibility, thanks to the modular housing design
  • Flexible PCB attachment, adapts to virtually all form factors
  • Practical customization options
  • Reduced logistics outlay, thanks to components which are compatible with one another

Date comerciale

Cod comandă 2203353
Unitate de ambalare 10 buc
Cantitate minimă pentru comandă 10 buc
GTIN 4055626427706
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 135,000 g
Cod tarif vamal 85389099
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
Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere